Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Batteridrivna borrhammare - SDS Plus & Max

Kraftfulla maskiner för användning i betong och lättbetong

TE 2-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 2.3 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 4 - 22 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 13.7 m/s²

  • Användning: Lättare borrning med SDS-plus

TE 4-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 2.45 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 4 - 28 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 12.3 m/s²

  • Användningsområde: Borrning i betong med SDS-plus

TE 6-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 2.84 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 6 - 28 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 10.7 m/s²

  • Användningsområde: Borrning och lätt bilning

TE 30-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 3.9 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 5 - 28 mm

  • Vibrationsvärde borrning i betong: 11.1 m/s²

  • Användningsområde: Borra expanderhål och hålsågning SDS plus

TE 50-22 Borrhammare

  • Vikt utan batteri: 5.5 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 12 mm - 32 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 8.6 m/s²

  • Användningsområde: Kraftfull borrning och bilning SDS Max

TE 60-22 Borrhammare

  • Vikt utan batteri 6.4 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 12 mm - 55 mm

  • Vibrationsvärde borrning i betong: 10.2 m/s²

  • Användningsområde: Tung borrning och bilning SDS Max

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Vid köp av Hilti-verktyg ingår följande servicegarantier

  • 10 års tillverkningsgaranti. Det täcker fabrikationsfel.

  • 3 dagars reparationstid. Dina verktyg är klara att användas igen inom 3 dagar.

  • 2 års kostnadsfri service. Under de första två åren är reparationer, reservdelar inklusive batteriutbyten och frakt kostnadsfria.