Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Bygglampor och LED arbetsbelysning

ficklampa för byggare

SL 2-22 LED arbetsbelysning

  • Mångsidig - handhållen, upphängd eller stående

  • Lämplig för användning i trånga utrymmen

  • Ljusstyrka: 500 lm

  • Inspektion av ytor

SL 6-22 sladdlös LED-bygglampa

  • En laddning per arbetsdag

  • Tydligare sikt

  • Varning för låg batterinivå

  • Fungerar praktiskt taget överallt

SL 10-22 Batteridriven belysningsmast

SL 10-22 Batteridriven belysningsmast

  • Högre effektivitet 6500 lm ljus

  • Stabilare fotfäste

  • 360° belysning

  • Enklare installation

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Välja rätt arbetsbelysning

Att välja rätt byggbelysning och arbetslampor är avgörande för att skapa en säker och effektiv arbetsplats – oavsett om du genomför en större renovering eller driver den dagliga produktionen på en byggarbetsplats. Vårt sortiment av uppladdningsbara LED-arbetslampor, kompatibla med Nuron-batteriplattformen, ger dig den flexibilitet, hållbarhet och ljusstyrka som krävs för att hålla projekten på rätt spår, oavsett miljö.

Arbetsbelysning med ett och samma batteri som alla dina verktyg

Med Nuron kan du driva cirka 90 olika verktyg med ett och samma batteri, vilket förenklar lagret och gör arbetsflödet mer effektivt. De avancerade batteridiagnostikfunktionerna i varje Nuron-batteri hjälper dig att övervaka prestanda och planera laddning i tid, vilket minskar stillestånd och ökar produktiviteten. Robust säkerhet och längre drifttid per laddning gör att du kan fokusera på jobbet med full trygghet. Utforska vårt urval av mångsidiga belysningslösningar och elverktyg som är utvecklade för att möta de mest krävande bygg- och renoveringsprojekten.