HIT-Z Ankarstång
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6295
Ultimat ankarstång för hybrid-/epoxi injekteringsmassa (elförzinkad)
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Grundmaterial: Betong (med sprickor), Betong (utan sprickor)
- PROFIS mjukvara: Ja
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Passar för mycket höga laster i sprucken betong och seismiska montage enligt godkännanden från ICC-ES och ETA C3
- Hålet behöver inte rengöras (över 5 °C) med HIT
- Pålitlig och produktiv lösning tack vare att du inte behöver rengöra hålet
- Justerbart sättdjup för att kunna använda ankarets fulla kapacitet
- Markering på skallen för att enkelt kunna kontrollera stångens längd, även efter installation
Användningsområden
- Infästningar i sprucken och osprucken betong med Hilti HIT-HY 200
- Seismiska infästningar (t.ex. stagning av byggnader i armerad betong)
- Infästning av bärande stålstrukturer (t.ex. pelare och balkar)
- Infästning av inte bärande stål (t.ex. ställningar, skyddsräcken, ljudbarriärer)
- Infästning av säkerhetsbarriärer, räcke, brandtrappor
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.