HRD-UGS Spikplugg i plast
Ny produkt
Premium
Artikel #r6248
Spikplugg i plast med hög prestanda för betong och murverk med skruv (kolstål, sexkantshuvud)
- Grundmaterial: Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (osprucken), Murverk (ihåligt), Murverk (massivt), Murverk (putsfylld CMU)
- Typ av skalle: Sexkantsskalle
- Godkännanden/testrapporter: Inte tillämpligt
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Korrosionsbeständig vid kontakt – extra stor läpp bidrar till att förhindra kontaktkorrosion mellan olika material, t.ex. stål och aluminium
- Konstruerad för enhetlighet och tillförlitlighet – dessa spikplugg i plast har ett sexkantshuvud med integrerad stålbricka för ett tätare montage
- Omfattande dokumentation tillgänglig – se det tekniska databladet för grundläggande information om belastning, motstånd, konstruktion och installation
Användningsområden
- Rainscreen/ventilerade fasader – infästning av konsoler för fasadmontage mot betong och murverk
- Metallbearbetning – montage av räcken, ledstänger, fönsterspröjs och annan arkitektonisk metallbearbetning i betong och murverk
- Minsta förankringsdjup i betong och hålsten: 70 mm
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.