Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment

Mutterdragare SIW 6AT-22 1/2" kartong Artikelnummer: 2365069

Slagmutterdragare i effektklass 22 V med robust 1/2" friktionsringsstäd för snabbare och säkrare förankring och bultning

  • Typ av fäste: 1/2" friktionsring
  • Maximalt vridmoment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
  • Sönderdragningsmoment: 650 Nm

Andra sökte även på mutterknack or mutterdragare.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
6 741,91 SEK