Nuron
SC 6WL-22 Batteridriven cirkelsåg för trä
Cirkelsåg SC 6WL-22 kartong Artikelnummer: 2325739
Batteridriven cirkelsåg för kapning i trä upp till 60 mm | 2-3/8" med en snabbare universiell klinga på 165 mm | 6-1/2" diameter
- Max. kapningsdjup: 60 mm
- Bladdiameter: 165 mm
- Grundmaterial: Gipsvägg, Fiberskiva, Fibercementskiva, Gipsskiva, Hårt trä (bok, ek etc.), Laminatskiva, Plast, Plexiglas, Plywood, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Trä, Träkomposit
Andra sökte även på handcirkelsåg.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Cirkelsågsklinga SCBW WU SPX 165 A, 1x Parallellanslag
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
5 157,53 SEK