Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

ST 2000-22 Batteridriven metallskruvdragare

Metallskruvdragare ST 2000-22 kartong #2365715

Lättare och mer kraftfull batteridriven metallskruvdragare för kraftfulla skruvdragningar

  • varv/minut: 2000
  • Max. moment: 13 Nm
  • Märkspänning: 22 V

Andra sökte även på skruvdragareplåtskruvdragare or trapetsplåt.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Sexkanthylsa S-NSD 8, 2x Skruv försänkt skalle torx M3x6, 1x Bälteskrok, 1x Djupanslag 19
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
5 253,95 SEK