Nuron
DSH 900-22 ATC batteridriven kapmaskin
Battery cut-off saw DSH 900-22 ATC #2423405
Kraftfull batteridriven kapmaskin med bakhandtag för kapningar upp till 150 mm med 360 mm klingor i betong, murverk och metall (Nuron batteriplattform)
- Grundmaterial: Alla typer av betong och tegel, Alla typer av murverk (ihåligt tegel, kalksten etc.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mått (LxBxH): 690 x 290 x 420 mm
- Skyddsklass: IEC Batteridrivet
Andra sökte även på motorkap, betongkap, kapmaskin, stenkap or asfaltskap.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Fläns D60 sats
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
25 188,95 SEK