Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

38

Produkter för "batterier"

Filter

Nuron

B 22-55 Nuron batteri


Beskrivning
Kompakt och lätt 22V Li-ion-batteri för enkla arbetsuppgifter med Nuron elverktyg
Batterikapacitet
2,6 Ah
Vikt
0.55 kg
Mått (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-85 Nuron batteri


Beskrivning
Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
Batterikapacitet
4,0 Ah
Vikt
0.76 kg
Mått (LxBxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

B 22-290 Nuron batteri


Beskrivning
Högkapacitets 22V Li-ion-batteri, konstruerat för att maximera drifttiden på kraftfulla Nuron-verktyg
Batterikapacitet
13,5 Ah
Vikt
1.81 kg
Mått (LxBxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

B 22-195 Nuron batteri


Beskrivning
Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Batterikapacitet
9,0 Ah
Vikt
1.33 kg
Mått (LxBxH)
156 x 87 x 76 mm
B 12-55 12V Batteri


Beskrivning
Kompakt 12 V 5,0 Ah Li-ion-batteri med hög kapacitet med uppgraderade 21700 celler för att leverera mer effekt per laddning
Batterikapacitet
5,0 Ah
Laddningstid med C4/12-50 batteriladdare
50 min
Vikt
0.34 kg

Nuron

BX 4-IF-22 batteri-betongspikpistol (IF-tillägg)
Beskrivning
Nuron batteridriven spikpistol för infästning av innerväggsskenor och lätta material mot betong, stål och murverk
Mått (LxBxH)
475 x 149 x 387 mm
Magasinkapacitet
Spik på remsa
Märkspänning
21,6 V
B 12-30 12V Batteri


Beskrivning
Kompakt och extra lätt 12 V litiumjonbatteri
Batterikapacitet
2,6 Ah
Laddningstid med C4/12-50 batteriladdare
35 min
Vikt
0.24 kg
B22 4,0 CPC 22V-batteri
Beskrivning
Kraftfullt 22 V 4,0 Ah litiumjonbatteri
Batterikapacitet
4,0 Ah
Vikt
0.69 kg
Mått (LxBxH)
136 x 97 x 60 mm
B36 5,2 CPC 36V-batteri
Beskrivning
Extremt kraftfullt 36 V 5,2 Ah litiumjonbatteri
Batterikapacitet
5,2 Ah
Vikt
1.35 kg
Mått (LxBxH)
167 x 92 x 81 mm
B36 9,0 CPC 36V-batteri
Beskrivning
Extremt kraftfullt 36 V 9,0 Ah litiumjonbatteri
Batterikapacitet
9,0 Ah
Vikt
2.03 kg
Mått (LxBxH)
181 x 99 x 103 mm
B22 8,0 CPC 22V-batteri
Beskrivning
Extremt kraftfullt 22 V 8,0 Ah litiumjonbatteri
Batterikapacitet
8,0 Ah
Vikt
1.15 kg
Mått (LxBxH)
145 x 97 x 76 mm
B22 2,6 CPC 22V-batteri
Beskrivning
Kompakt 22 V 2,6 Ah litiumjonbatteri
Batterikapacitet
2,6 Ah
Vikt
0.49 kg
Mått (LxBxH)
135 x 94 x 53 mm

Nuron

SCN 60-22 batteridriven motorsåg
Beskrivning
40 cm batteridriven motorsåg för rivning av trä samt kapning av bjälkar, timmer och KL-trä (Nuron-batteri)
Kedjehastighet
21 m/s
Stånglängd
40 cm
Batterisystem
Nuron

Nuron

VC 2D-22 Batteridriven dammsugare
Beskrivning
Kompakt och batteridriven dammsugare för rengöring av arbetsplatser (torr), behållare 3,5 liter (Nuron batteri)
Max. vakuum
12 kPa
Behållarens kapacitet
4 L
Dammkapacitet
3 kg

Nuron

VC 4MX-22 T15 Batteridriven M-klass stoftavskiljare
Beskrivning
Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15l behållare (Nuron batteri)
Max. vakuum
17 kPa
Behållarens kapacitet
15 L
Dammklass
M

Nuron

VC 4HX-22 T8 Batteridriven H-klass stoftavskiljare
Beskrivning
Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr),8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck som tillbehör.
Max. vakuum
17 kPa
Behållarens kapacitet
8 L
Dammklass
H

Nuron

VC 4HX-22 T15 Batteridriven H-klass dammsugare
Beskrivning
Kraftfull batteridriven dammsugare med stor behållare för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15 liters tank (Nuron-batteri)
Max. vakuum
17 kPa
Behållarens kapacitet
15 L
Dammklass
H

Nuron

TE 60-22 Batteridriven borrhammare
Beskrivning
Kraftfull och batteristark SDS Max (TE-Y) borrhammare med högt effekt-vikt-förhållande för tung borrning och mejsning i betong och murverk (Nuron-batteri)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
6.4 kg
Optimalt slagborrningsområde
18 - 40 mm
Enkel slagenergi
8.8 J

Nuron

TE 50-22 Batteridriven borrhammare
Beskrivning
Kompakt och batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare med lägre vikt, mer kraft och mindre vibrationer för borrning och bilning i betong (Nuron-batteri)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
5.5 kg
Optimalt slagborrningsområde
16 - 35 mm
Slagborrningsområde i diameter
12 - 82 mm

Nuron

VC 4MX-22 T8 Batteridriven M-klassad stoftavskiljare
Beskrivning
Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck tillgänglig som tillbehör. M-klass dammsugare.
Max. vakuum
17 kPa
Behållarens kapacitet
8 L
Dammklass
M

Nuron

NUN 10K-22 Batteridriven hydraulpump
Beskrivning
10 000 psi (700 bar) batteridriven hydraulpump för kraftfull kapning/klämning och fjärrkapning av kablar under jord och skyddsarmerade kablar (Nuron-batteri) - fjärrkontroll ingår
Batterisystem
Nuron
Märkspänning
21,6 V
C4/36-350 Snabb laddare


Beskrivning
Snabbladdare för alla Hilti Li-ion batterier
Kompatibilitet med batterisystem
22 V, 36 V
Uteffekt
350 W
Utgångsström
9 A

Ny

DD 150-U-22 batteridriven kärnborrmaskin
Beskrivning
Batteribaserad diamantborrmaskin för handhållen eller riggbaserad kärnborrning från 52-162 mm (2-6-3/8") i betong eller upp till 252 mm (10") i murverk (Nuron-batteri)
Diameterområde
52 - 162 mm
Grundmaterial
Murverk, Asfalt, Betong, Armerad betong, Trä
Driftsätt
Handhållet och riggmonterat borrsystem

Nuron

C 4-22 Nuron kompakt laddare


Beskrivning
Kompakt laddare för alla Hilti Nuron-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Uteffekt
90 W
Utgångsström
3.5 A

Nuron

C 6-22 Nuron snabb laddare


Beskrivning
Snabb laddare för alla Hilti Nuron-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Uteffekt
240 W
Utgångsström
9.6 A
B14 5.2 Li-ion


Beskrivning
14 V 5,2 Ah li-on batteri med hög effekt för längre drifttid
Batterikapacitet
5,2 Ah
Vikt
0.59 kg
Mått (LxBxH)
103 x 81 x 69 mm

Nuron

C 8-22 Nuron ultimat laddare


Beskrivning
Snabbladdare optimerad för Nuron-batterier med hög kapacitet
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Uteffekt
450 W
Utgångsström
18 A
C4/12-50 Standard laddare
Beskrivning
Standardladdare för Hilti 12 V Li-Ion-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
12 V
Uteffekt
50 W
Utgångsström
4 A
C4/36-DC Billaddare
14 V / 22 V / 36 V


Beskrivning
Billaddare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
14 V, 22 V, 36 V
Uteffekt
60 W
Utgångsström
4 A
C4/36-MC4 Multiladdare


Beskrivning
Laddare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier
Application 01
Laddar fyra batterier en och en med först in/först laddad-logik
Kompatibilitet med batterisystem
22 V, 36 V
Advantage 02
Otrolig laddningsförmåga ända ner till -10 °C
Batteritestare BD 14/36
14 V / 22 V / 36 V


Beskrivning
Batteritestare för att se hälsan på Hilti Li-ion-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
14 V, 22 V, 36 V
Mätverktygsbatterier
Beskrivning
Uppladdningsbara batterier för Hilti mätutrustning (vänligen kontrollera kompatibiliteten för specifika artiklar)
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron

Batteriadapter BA-22 box


Beskrivning
Batteriadapter för att driva Hilti 22 V CPC litiumjonverktyg med Nuron-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Mått (LxBxH)
135 x 93 x 75 mm
Vikt
0.4 kg
Laddningsadapter CA-B12
Beskrivning
Laddningsadapter för 12 V batterier i C4/36 laddare
Kompatibilitet med batteriladdare
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mått (LxBxH)
135 x 94 x 53 mm
Vikt
0.18 kg
CU 2-12 USB-laddningsadapter
Beskrivning
USB-laddningsadapter för Hilti 12 V-batterier för laddning av surfplattor, mobiler och andra enheter med USB-C- eller USB-A-portar
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron

CU 4-22 laddningsadapter

Nuron

Nuron / Nuron


Beskrivning
USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron

Nuron

BX 3-22 Batteridriven betongspikpistol
Beskrivning
Nuron batteridriven spikpistol för montage av gipsväggsspår och annat lättare montage mot betong, stål och murverk (max. spiklängd 30 mm×1-1/8")
Mått (LxBxH)
474 x 134 x 370 mm
Verktygsvikt
3.514 kg
Spiklängd
14 - 30 mm
Battery tray DWP 15-22 cover
Beskrivning
Tillbehör och reservdelar till DWP 15-22 vattentankar
För användning med
DWP 15-22