Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

NUN 10K-22 Batteridriven hydraulpump

Hydraulic pump NUN 10K-22 kartong Artikelnummer: 2313574

700 bar batteridriven hydraulpump för kraftfull kapning/klämning och fjärrkapning av kablar under jord och skyddsarmerade kablar (Nuron-batteri) - fjärrkontroll ingår

  • Presskraft: N/A kN
  • Batterisystem: Nuron
  • Märkspänning: 21,6 V
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
102 215,30 SEK
102 215,30 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Presskraft
N/A kN
Batterisystem
Nuron
Märkspänning
21,6 V

Dokument

pdf Användaranvisning NUN 10K-22 01, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska, serbiska [ 6.2 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Universell anslutning – kompatibel med anslutningskopplingar av branschstandard, huvuden och slanganslutningar för en allt-i-ett-lösning för hydraulpumpar
  • Kraftfull och lätt – med 700 bars tryck och en verktygsvikt på 6 kg (utan batteri) ger NUN 10K-22 en oöverträffad hydraulisk kraft var du än behöver den
  • Trycksensorövervakning – övervakar hydraultrycket under användning och ger ljud- och ljusvarningar vid ofärdiga klämningar.
  • Robust design – stötsäkert hölje och batterilåda bidrar till att skydda och förlänga verktygets livslängd
  • Fjärrstyrning – med trådlös Bluetooth-styrning kan du styra verktyget på avstånd

Användningsområden

  • Kraftfull klämning, kapning och stansning
  • Fjärrkapning av kabel under jord
  • Kapa kablar med stor diameter, inklusive armerade kablar
  • Klämning av överföringsstationer och understationer
  • Inkluderar en CEJN-koppling (hona)