Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Kabelsaxar och krimpverktyg

Utforska vårt sortiment av batteridrivna kabelsaxar och pressmaskiner som är utformade för att öka säkerheten och produktiviteten för servicetekniker och elektriker

4 Produkter

Filter

Nuron

L601215 (3376772)
Beskrivning
700 bar batteridriven hydraulpump för kraftfull kapning/klämning och fjärrkapning av kablar under jord och skyddsarmerade kablar (Nuron-batteri) - fjärrkontroll ingår
Presskraft
N/A kN
Batterisystem
Nuron
Märkspänning
21,6 V

Nuron

L127226 (229348)
Beskrivning
Batteridriven rak kabelsax för koppar- och aluminiumkablar upp till 2" │50 mm (Nuron Li-ion Platform)
Huvudrotation
350 °
Mått (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Beskrivning
Batteridriven kabelsax med pistolgrepp för koppar- och aluminiumkablar upp till 3,2" │80 mm (Nuron-batteriplattform)
Huvudrotation
350 °
Mått (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127220 (229319)
Beskrivning
Batteridriven hydraulisk kabelsax för stålförstärkta aluminiumledare och kablar (ACSR) på Nuron batteriplattformen
Huvudrotation
350 °
Mått (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm