Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

NCT 53 C-22 Batteridriven kabelsax för koppar/aluminium

Kabelsax NCT 53 C-22 väska Artikelnummer: 2252508

Batteridriven rak kabelsax för koppar- och aluminiumkablar upp till 2" │50 mm (Nuron Li-ion Platform)

  • Huvudrotation: 350 °
  • Mått (LxBxH): 137 x 75 x 485 mm

Andra sökte även på Kabelsax.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med väska Inkluderas: 1x Klämma NCT 53 C-22 med tryck, 1x Väska EU_30_10 tom
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
45 240,80 SEK