Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

TE-CX (SDS Plus) Borr, hammarborr

Hammarborr TE-CX 5/22 MP8 #2021993

Ultimat hammarborr för att borra expanderhål i armerad betong

  • Fäste: TE-C (SDS Plus)
  • Grundmaterial: Armerad betong, Betong, Tegel, Murverk
  • Arbetsläge: Slagborrning, Endast borrning
ultimat

Andra sökte även på betongborrstenborr10mm borrSDS Plus or borr.

Gör dina val

Diameter
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Arbetslängd
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 410 mm
  • 440 mm
  • 540 mm
  • 550 mm
  • 830 mm
  • 1160 mm
  • 1180 mm
  • 1190 mm
  • 1210 mm
  • 1230 mm
Längd
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 220 mm
  • 270 mm
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 470 mm
  • 480 mm
  • 510 mm
  • 610 mm
  • 620 mm
  • 900 mm
  • 1230 mm
  • 1250 mm
  • 1260 mm
  • 1280 mm
  • 1300 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st

    243,44 SEK /1 Styck
  • 8 st

    1 554,46 SEK /8 Styck
    Bästa pris
  • 16 st
  • 32 st
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
8
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 554,46 SEK
194,31 SEK
/
1 Styck