Tigersågblad för medium metall
Tigersågblad P 15 14 (200) metall #2099227

Tigersågblad som kapar metall med en tjocklek på 3–8 mm (1/8–5/16")
- Produktklass: Standard
- Skaft: 1/2 i universalskaft
- Tänder per tum: 14
standard
Andra sökte även på mb 20 14, mb 15 14, mb 23 14, tigersågsblad metall or tigerblad.
Gör dina val
Tänder per tum
- 14
Bladlängd
- 150 mm
- 200 mm
- 230 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
302,38 SEK /5 Styck - 50 st
2 297,52 SEK /50 Styck - 200 st
5 169,81 SEK /200 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
200
Rabatterat onlinepris
5 169,81 SEK
25,85 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Standard
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
14
Klingans/skivans tjocklek
0.9 mm
Bladbredd
19 mm
Bladegenskaper
Snabb kapning, Standard, Flexibel
Bladlängd
150 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Standard bimetallblad för kapning i metallrör, plattor och strukturer
- Smalare blad som gör det mer flexibelt och är därför perfekt för kapning jäms med ytan
- Finns i tre längder – att välja rätt längd beroende på vad du kapar kan göra jobbet mycket enklare
Användningsområden
- Grov, snabbare kapning i medeltjock metallplåt (3–8 mm eller 1/8–5/16")
- Kapning jäms med ytan
- Kapa stångmaterial
- Kapa vinkeljärn
- Kapa massiva rör
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt