Enkel kapning av tunn metall
Tigersågblad P 15 18 (200) metall #2099370

Tigersågblad för kapning av 2–6 mm (1/16–1/4") tunn metall
- Produktklass: Standard
- Skaft: 1/2 i universalskaft
- Tänder per tum: 18
standard
Andra sökte även på mb 10 18, mb 15 18, mb 20 18, Tigersågsblad metall or tigerblad.
Gör dina val
Tänder per tum
- 18
Bladlängd
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
326,53 SEK /5 Styck - 50 st
2 479,12 SEK /50 Styck - 200 st
8 460,28 SEK /200 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
200
Rabatterat onlinepris
8 460,28 SEK
42,30 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Standard
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
18
Klingans/skivans tjocklek
0.9 mm
Bladbredd
19 mm
Bladegenskaper
Standard, Flexibel
Bladlängd
150 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Standard bimetallblad för kapning av tunna metallplattor, grövre rör, metallstrukturer etc.
- Smalare blad som gör det mer flexibelt och är därför perfekt för kapning jäms med ytan
- Finns i flera längder - att välja rätt längd beroende på vad du kapar kan göra jobbet mycket enklare
Användningsområden
- Grövre snabbare snitt i tunn metall (2–6 mm)
- Kapning jäms med ytan
- Kapa plåt
- Kapa rör och profiler
- Kapa rörledningar
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt