Tjockt tigersågblad av metall (kraftfullt)
Tigersågblad SP 15 10 (250) metall #2179449
Tigersågsblad med längre livslängd för kapning av 5–15 mm (3/16–9/16") tjock metall
- Produktklass: Premium
- Skaft: 1/2 i universalskaft
- Tänder per tum: 10
premium
Andra sökte även på metallklinga, md 15 10 , md 30 10, rivning or tigerblad.
Gör dina val
Tänder per tum
- 10
Bladlängd
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
514,80 SEK /5 Styck - 50 st
3 870,28 SEK /50 Styck - 200 st
- 250 st
16 619,01 SEK /250 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
16 619,01 SEK
66,48 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Premium
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
10
Klingans/skivans tjocklek
1.1 mm
Bladbredd
25 mm
Bladegenskaper
Massiv, Snabb kapning, Lång hållbarhet
Bladlängd
152 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kraftfulla, hållbara bimetallblad optimerade för kapning av grov metallplåt, kraftiga rör, metallstrukturer med mera
- Ökad bredd och tjocklek – det perfekta bladet för exakta, raka snitt
- Tre längder tillgängliga – att välja rätt längd baserat på vad du ska kapa kan öka komforten och effektiviteten
Användningsområden
- Bättre snitt genom tjock metall (5–15 mm eller 3/16–9/16")
- Kapning av tjock plåt
- Kapning av rör
- Kapning av konstruktionsstål
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
