Tigersågblad av medium metall (kraftfullt)
Tigersågblad SP 23 14 (200) metall #2218787

Tigersågblad med längre livslängd för kapning av 3.5–10 mm (1/8–7/16") tjock metall
- Produktklass: Premium
- Skaft: 1/2 i universalskaft
- Tänder per tum: 14
premium
Andra sökte även på md 23 14, md 15 14, md 30 14, tigerblad or rivning.
Gör dina val
Tänder per tum
- 14
Bladlängd
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
110,12 SEK /1 Styck - 50 st
59,44 SEK /1 Styck - 200 st
58,24 SEK /1 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
200
Rabatterat onlinepris
11 648,00 SEK
58,24 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Premium
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
14
Klingans/skivans tjocklek
1.1 mm
Bladbredd
25 mm
Bladegenskaper
Lång hållbarhet, Massiv
Bladlängd
229 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kraftfulla, slitstarka bimetallblad gjorda för att kapa metallrör, plattor, strukturer etc.
- Ökad bredd och tjocklek – det perfekta bladet för exakta, raka snitt
- Finns i tre längder – att välja rätt längd beroende på vad du kapar kan göra jobbet mycket enklare
Användningsområden
- Gör renare snitt i metall (3,5–10 mm eller 1/8–7/16")
- Kapa metallplattor
- Kapa rör
- Kapa stålstrukturer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt