Kapning av metallplåt
Tigersågblad P 15 24 (45) metall #2222106

Tigersågblad för flexibel kapning i plåt med en tjocklek på 1–3 mm
- Produktklass: Standard
- Skaft: 1/2 i universalskaft
- Tänder per tum: 24
standard
Andra sökte även på mb 15 24, Tigersågsblad metall, Tigersågsblad mb or tigerblad.
Gör dina val
Tänder per tum
- 24
Bladlängd
- 152 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
339,03 SEK /5 Styck - 45 st
50,83 SEK /1 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
45
Rabatterat onlinepris
2 287,35 SEK
50,83 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Standard
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
24
Klingans/skivans tjocklek
0.9 mm
Bladbredd
19 mm
Bladegenskaper
Standard, Flexibel
Bladlängd
152 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Standard bimetallblad för kapning i metallplåt
- Gjord för att vara väldigt flexibel och kraftfull när du kapar plåt
Användningsområden
- Gör renare snitt i plåt (1–3 mm)
- Kapa tunna metallplattor
- Kapa metallplåt
- Kapa ventilationskanal
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt