Tigersågsblad - Grundläggande mångsidig kapning
Tigersågblad P 23 1014 (200) univ #2222127

Universalt tigersågsblad som kapar metall, trä och andra material
- Produktklass: Standard
- Skaft: 1/2 i universalskaft
- Tänder per tum: 10-14
standard
Andra sökte även på tigerblad, ub 20, ub 23, Tigersågsblad Universal or ub 20 1014.
Gör dina val
Tänder per tum
- 10-14
Bladlängd
- 152 mm
- 203 mm
- 229 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
364,04 SEK /5 Styck - 45 st
2 449,12 SEK /45 Styck - 200 st
9 428,27 SEK /200 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
200
Rabatterat onlinepris
9 428,27 SEK
47,14 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Standard
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
10-14
Klingans/skivans tjocklek
0.9 mm
Bladbredd
19 mm
Bladegenskaper
Standard, Flexibel
Bladlängd
229 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Standard bimetallblad för flexibel kapning i ett stort antal material
- Gjort för att kapa snabbt genom alla kompatibla material
- Smalare blad som gör det mer flexibelt och är därför perfekt för kapning jäms med ytan
- Finns i flera längder – att välja rätt längd beroende på vad du kapar kan göra jobbet mycket enklare
Användningsområden
- Snabb universal kapning
- Kapar trä
- Kapar olika sorter av metall
- Kapar plast
- Kapar trä med metall i
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt