Tigersågsblad för trä med spik
Tigersågblad SP 23 6 (175) trä/metall #2222130

Kraftfullt tigersågblad för rivning av trä som innehåller spik, det är starkt i metall och snabbt i trä
- Produktklass: Premium
- Skaft: 1/2 i universalskaft
- Tänder per tum: 6
premium
Andra sökte även på tigersågsblad, wood metal or tigerblad.
Gör dina val
Tänder per tum
- 6
Bladlängd
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
683,91 SEK /5 Styck - 35 st
3 597,03 SEK /35 Styck - 175 st
15 652,68 SEK /175 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
175
Rabatterat onlinepris
15 652,68 SEK
89,44 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Premium
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
6
Klingans/skivans tjocklek
1.3 mm
Bladbredd
19 mm
Bladegenskaper
Massiv, Snabb kapning, Lång hållbarhet
Bladlängd
229 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Slitstarka bimetallblad gjorda för att hålla längre och kapa snabbare i metall och trä
- Finns i tre längder – att välja rätt längd beroende på vad du kapar kan göra jobbet mycket enklare
Användningsområden
- Snabb kapning perfekt för rivning
- Kapa träbalkar
- Kapa tvärstag
- Riva trä med metall i
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt