Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Tigersågblad för universalanvändning (kraftfullt)

Tigersågblad SP 30 1014 (175) univ #2267015

Kraftfullt universalt tigersågblad som kapar metall, trä och andra material

  • Produktklass: Premium
  • Skaft: 1/2 i universalskaft
  • Tänder per tum: 10-14
premium

Andra sökte även på ud 20ud 30ud 20 1014tigerblad or ud 20 1014.

Gör dina val

Tänder per tum
  • 10-14
Bladlängd
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 305 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st

    123,45 SEK /1 Styck
  • 35 st

    91,91 SEK /1 Styck
  • 175 st

    79,78 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
175
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
13 961,50 SEK
79,78 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Premium
Skaft
1/2 i universalskaft
Tänder per tum
10-14
Klingans/skivans tjocklek
1.3 mm
Bladbredd
19 mm
Bladegenskaper
Lång hållbarhet, Massiv
Bladlängd
305 mm

Dokument

pdf SRB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 460 KB ]
pdf SRB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 513.3 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kraftfulla, slitstarka bimetallblad gjorda för tunga rivningsjobb
  • Håller längre pga förbättrad placering av tänderna
  • Flexibelt eftersom du kan kapa många olika material med samma blad vilket gör det perfekt för rivningsjobb
  • Finns i tre längder – att välja rätt längd beroende på vad du kapar kan göra jobbet mycket enklare

Användningsområden

  • Snabb kapning perfekt för rivning
  • Kapar olika sorter av metall
  • Kapar trä
  • Kapar plast
  • Kapar trä med metall i