Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Prokit

ProKit XL verktygslåda

Väska PKC 61 #2437354

Extra stor verktygslåda – 45kg kapacitet. Robust konstruktion med slagmotstånd, IP65-klassad för damm- och vattenskydd. Utrustad med förreglingssystem för enhandsöppning och kompatibel med ProKit modulärt lagringssystem

  • Storlek: XL
  • Mått (LxBxH): 387 x 561 x 422 mm
  • Innermått: 351 x 506 x 348 mm

Bygg ditt Prokit förvaringssystem

Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.

Sätt igång

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
979,00 SEK
979,00 SEK
/
1 Styck