Nuron
TE 4-22 Batteridriven borrhammare
Borrhammare TE 4-22 #5003540






TE 4 kompakt SDS Plus batteridriven borrhammare med kompromisslöst förhållande mellan prestanda och vikt (Nuron Plattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 2.45 kg
- Optimalt slagborrningsområde: 4 - 14 mm
- Enkel slagenergi: 2.3 J
Andra sökte även på slagborr, Slaghammare, hammarborrmaskin, Proppmaskin or Mejselhammare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
5 499,00 SEK
5 499,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
2.45 kg
Optimalt slagborrningsområde
4 - 14 mm
Enkel slagenergi
2.3 J
Slagborrningsområde i diameter
4 - 28 mm
Varvtal, slagborrning
1050 varv/minut
Full slagfrekvens
5100 slag/minut
Funktion
Aktiv momentkontroll (ATC), Aktiv vibrationsreduktion (AVR), Djupanslag, Slagborrning, Reverserat läge, Arbetsbelysning LED
Vibrationsvärde (3D) för slagborrning i betong (ah, HD)
12.3 m/s² 1
A-viktad ljudeffektsnivå
98 dB (A) 2
A-viktad emissionsljudtrycknivå
90 dB (A) 3
Dammutsug tillgängligt
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Säkerhetsdatablad Hilti Grease (SV) [ 802.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kompakt men mycket kapabel – den bästa avvägningen mellan effekt och vikt, borrhastighet och arbete per laddning med valfri Hilti SDS Plus batteridriven borrhammare
- Snabbare borrning – slutför din installation snabbare tack vare 20 % mer kraft från den nya borstlösa motorn och de banbrytande Nuron-batterierna
- Förbättrad komfort – minskad vikt, omdesignat grepp, LED-belysning och bättre balans gör TE 4-22 batteridriven borrhammare särskilt lätt att hantera vid borrning ovanför huvudet
- Omfattande säkerhetsfunktioner – inkluderar aktiv vridmomentskontroll (ATC) för bättre skydd mot okontrollerbar rotation om bitset fastnar
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
Användningsområden
- Borrning och slagborrning i betong och murverk
- Borrning ovanför huvudet i betong, till exempel för hängande rör och ledningar, MT-installationer och nedhängda innertak
- Praktiskt taget dammfri borrning (TE DRS-4/6 dammsugarenhet eller TE DRS-C dammsugareförbindelse krävs)
- Montage av slagankare i betong (med TE-C bitshållare och sättverktyg)
- Praktiskt taget dammfri borrning med TE DRS-4/6 dammsugarenhet eller TE DRS-C dammsugarförbindelse
Relaterade produkter
Nuron

Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Tjänster
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
