Nuron
SF 4-22 Batteridriven borrskruvdragare
Skruvdragare SF 4-22 #5003545
Kompakt batteridriven borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll för daglig borrning, särskilt på svåråtkomliga utrymmen (Nuron Li-ion Platform)
- Maximalt moment (mjuk/hård fog): 36 Nm (mjuk fog), 62 Nm (hård fog)
- Varvtal utan belastning: växel 1: 610 varv/minut; växel 2: 2100 varv/minut
- Chuckens klämområde: 2 - 13 mm
Andra sökte även på Skruvdragare, borrmaskin, SF 4, borrskruv or Montörskit.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
1 799,00 SEK
1 799,00 SEK
/
1 Styck







