Nuron
SD 5000-22 Batteridriven gipsskruvdragare
Gipsskruvdragare SD 5000-22 #5003547
Batteridriven gipsskruvdragare med borstlös motor för hängande gips- och träskivor samt utvändiga beklädnadsskivor (Nuron Li-ion Platform)
- Verktygsvikt: 1.1 kg
- Max. moment: 7 Nm
- Märkspänning: 21.6 V
Andra sökte även på Skruvdragare, gipsskruvdragare or automatskruvdragare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
3 999,00 SEK
3 999,00 SEK
/
1 Styck









