Nuron
SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment
Mutterdragare SIW 6AT-22 #5005983





Slagmutterdragare i effektklass 22 V med robust 1/2" friktionsringsstäd för snabbare och säkrare förankring och bultning
- Typ av fäste: 1/2" friktionsring
- Maximalt vridmoment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Sönderdragningsmoment: 650 Nm
Andra sökte även på mutterknack or mutterdragare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
4 749,00 SEK
4 749,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Typ av fäste
1/2" friktionsring
Maximalt vridmoment
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
Sönderdragningsmoment
650 Nm
Full slagfrekvens
3500 slag/minut
Antal växlar
2
Varvtal utan belastning
växel 1: 1550 varv/minut; växel 2: 1750 varv/minut
Mått (LxBxH)
182 x 72 x 220 mm
Verktygsvikt
1.8 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
100 dB (A) 2
Märkspänning
21,6 V
- Använd inte verktyget där ett exakt eller maximalt moment krävs - det finns risk för att skruven dras åt för hårt så att den eller arbetsstycket skadas.
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf SI-AT-22 Adaptive Torque Module - how to find the right bolt setting, engelska [ 302.1 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kompatibel med Hilti SI-AT-22 adaptiv vridmomentmodul för en mer kontrollerad åtdragning, vilket hjälper till att undvika för högt eller för lågt åtdragningsmoment. Även kompatibel med Hiltis expanderskruvar, ingjutningsankare, installationssystem och andra styrda bultningstillämpningar
- Snabbare infästning av betongskruv från ett mer kompakt verktyg, tack vare kombinationen av borstlös motor och nästa generations Nuron-batterier
- Mer hållbar konstruktion – den borstlösa motorn och fyrkantsdrivning med friktionsring bidrar till längre livslängd för våra batteridrivna slagmutterdragare
- Snabbare infästning av expander med mer kontroll – två hastighetsinställningar och en förbättrad LED-belysning innebär att du kan montera större fästelement snabbare och med större precision
- Mer bekväm att använda – smalare, 52 mm kortare och 0,4 kg lättare än föregångaren, vilket bidrar till att minska uttröttning vid bultning hela dagen
Användningsområden
- Montage av HUS betongskruv i betong för grundplattor, forming, räcken och temporära fixturer (8–16 mm diameter)
- Infästning av Hilti expanderskruv i betong med adaptiv vridmomentmodul (M10–M24)
- Bultning i stål för bärande och sekundära stålkonstruktioner, räcken, hyllor och maskiner (M10-M20)
- Montage med fransk träskruv för bärande och sekundära konstruktioner i trä, trätak eller temporära konstruktioner (8–16 mm diameter)
- Snabbare och säkrare montage av Hilti MT-installationssystem med adaptiv vridmomentmodul
Relaterade produkter
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

