Nuron
SC 4MR-22 Batteridriven cirkelsåg
Cirkelsåg SC 4MR-22 #5008824
Batteridriven cirkelsåg med minimerad vikt och storlek för kapning ovanför huvudet upp till 51 mm │2" djup (Nuron plattform)
- Max. kapningsdjup: 51 mm
- Bladdiameter: 136 mm
- Grundmaterial: Metall, Stål, Rostfritt stål
Andra sökte även på handcirkelsåg.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
3 699,00 SEK
3 699,00 SEK
/
1 Styck









