Nuron
SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare
Mutterdragare SIW 4AT-22 #5008825
SIW 4 AT Kompakt batteridriven mutterdragare med utmärkt balans mellan kraft och hantering (Nuron Li-ion Platform)
- Typ av fäste: 1/2” spärrstift
- Maximalt vridmoment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Sönderdragningsmoment: 338 Nm
Andra sökte även på mutterknack or momentverktyg.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
3 999,00 SEK
3 999,00 SEK
/
1 Styck









