Nuron
SL 5-22 Batteridriven arbetslampa
Arbetslampa SL 5-22 #5008827






Batteridriven arbetslampa med magnetisk bas och monteringsklämma för belysning av arbetsområden (Nuron-batteriplattform)
- Ljusstyrka: 1900 lm
- Vikt: 2 kg
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
1 199,00 SEK
1 199,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Ljusstyrka
1900 lm
Vikt
2 kg
Dokument
pdf Användaranvisning SL 5-22 01, bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, kazakiska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, serbiska [ 6.6 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Klarare områdesbelysning – med upp till 1900 lumen och ett 310° dubbelt vridbart huvud ger SL 5-22 en ljusstark och kompakt strålkastare för dina arbetsområden
- Längre drifttid – välj mellan tre ljuslägen (låg, medelhög eller hög) för upp till 4,5, 6 eller 12 timmar respektive drifttid (med ett B22-85 Nuron-batteri)
- Flexibla monteringsalternativ - använd den starka magnetbasen för att fästa på metallytor, eller klämman för att montera på rör och träreglar upp till 6 cm (2”) tjock.
- Tålig och ergonomisk – bekvämt grepp och robust hölje utformat för bärbarhet och tuffa arbetsförhållanden
- På Nuron Li-ion Platform – batteridriven LED-arbetsbelysning utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid och en rad tjänster som håller dig mer produktiv, i dag och i morgon
Användningsområden
- Områdesbelysning under installation, underhåll eller reparationsarbete
- Belysning av dåligt belysta arbetsområden för inre efterbehandlingsapplikationer som ramverk, inspektioner och upphängning av gipsväggar.
Relaterade produkter
Elastisk verktygslina för bättre verktygsfallskydd vid arbete på hög höjd
Nuron

Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
