Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
ny

TE-YX (SDS Max) Hammarborr, millimetermått

Hammarborr TE-YX 22/92 #293177

Ultimat SDS Max (TE-Y) hammarborr för bästa borrningsförmåga i armerad betong (mm)

  • Fäste: TE-Y (SDS Max)
  • Grundmaterial: Armerad betong, Betong, Murverk, Tegel, Kalksten
  • Arbetsläge: Slagborrning, Endast borrning

Andra sökte även på betongborrstenborrSDS Max or Borr.

Gör dina val

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Arbetslängd
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 520 mm
  • 600 mm
  • 770 mm
  • 800 mm
  • 1150 mm
  • 1170 mm
Längd
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 520 mm
  • 570 mm
  • 670 mm
  • 720 mm
  • 920 mm
  • 1300 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
  • 4 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris

6 391,97 SEK

6 391,97 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Fäste
TE-Y (SDS Max)
Grundmaterial
Armerad betong, Betong, Murverk, Tegel, Kalksten
Arbetsläge
Slagborrning, Endast borrning
Huvudform
Flera kapklingor
Material, huvud
Spetsar av volframkarbid
Antal skär
4
Diameter
22 mm
Längd
920 mm
Arbetslängd
800 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Förbättrad hårdmetallkrona med 4 eller 6 skär för överlägsen borrning som hugger mindre när den träffar armering.
  • Värmebehandlad räffling ger överlägsen slitstyrka och maximal robusthet, med ett slitagemärke för att bedöma borrets lämplighet för infästning av expander
  • Smalare och lättare spiral för bekvämare och snabbare borrning
  • Helt försänkt borrkrona maximerar stabiliteten och gör att den håller längre
  • Om borret mot förmodan går av och du fortfarande kan se slitagemärket så får du ett nytt om det går igenom vår godkännandeprocess för ersättande borr

Användningsområden

  • Slagborrning i armerad betong, betong, murverk och andra material
  • Borra hål för kemankare
  • Borra expanderhål för alla mekaniska expandrar
  • Montage av armering med Hiltis injekteringsmassa
  • Extra långa borr finns för renovering, t.ex. tätningsfogar i murverk och betong för att förhindra att vatten tränger in

Produktvideo

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.