Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Snabbare – monteras på 10 sekunder: skala, tryck fast, klart!
  • Enklare – utan tätningsmedel, ingen påfyllning
  • Mångsidigare – för de flesta applikationer med låg- och medelspänningskablar, kabelrör (plast och metall) och grundmaterial (gips, betong, murverk och trä)
  • Passar för membrangenomföringar eller tätningsgenomföringar
  • Akustiskt testade enligt enligt EN ISO 10140-2:2010
Användningsområden
  • Förformad brandskyddslösning för enkla kablar och små kabelbuntar i öppningar upp till max 25 mm
  • För användning på gipsvägg, murverk och betong
  • Lämplig för ett brett urval av lågspännings- och medelspänningskablar
  • Passar för användning med plast- och metalledningar
  • Passar för användning med små genomföringar med plast- och metallrör