X-GR gallerdurkclips med spik
Ny produkt
Premium
Artikel #r3318787
Gallerdurksfäste som sätts med bultpistol
- Arbete: Montering av gallerdurk
- Godkännanden: ITB
- För användning med (verktyg): DX 460 GR, DX 5 GR
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förmonterad sadel gör montaget snabbare – fäst upp till 120 stycken per timme ensam med den helautomatiska bultpistolen DX 120-GR
- Två stödben gör att den sätts med 90° så den klarar mycket påfrestning
- Snabbt arbete – kan spara mycket tid och kostnader
- Dubbel beläggning för bättre korrosionsskydd
- Löstagbart fästdon som passar flera olika gallerhöjder
Användningsområden
- Montage av gallerduk i stål som utsätts för lätt korrosion