Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

GB

Gerberbeslag GB 220x200 #223739

Gerberbeslag

Andra sökte även på byggvinkelbyggbeslag or joma.

Gör dina val

Mått (LxBxH)
  • 20 x 220 x 200 mm
Tjocklek
  • 2 mm
Förpackningsstorlek
  • 25 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 561,95 SEK
102,48 SEK / 1 Styck
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt