AI L2 och AI L5
Slitstarka, självhäftande streckkodsetiketter för identifiering och spårning av alla typer av utrustning
- Typ av streckkod: 2D-streckkod (Datamatrix ECC200), 1D streckkod-128C
- Drifttemperaturområde: -20 - 45 °C
Andra sökte även på Etikett, Dekal, ontrack, Streckkod or Bluetooth.
Teknisk information
Typ av streckkod
2D-streckkod (Datamatrix ECC200), 1D streckkod-128C
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- 2D-streckkod för snabb och mer pålitlig identifiering av utrustning
- Flera skyddande lager ger ett bra skydd mot stötar och nötning
- Starkt lim som tål användning på tuffa byggarbetsplatser
Användningsområden
- Fäst den på alla typer av utrustning med plan yta
- En del av vår helintegrerade lösning för hantering av ON!Track-utrustning (endast tillgänglig med en aktiv prenumeration – funktionerna varierar beroende på ditt prenumerationspaket)
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.