Uppdatera antal
Tänk på att orderantalet har uppdaterats som beror på minsta tillåtna orderantal.
Tänk på att orderantalet har uppdaterats till pga minsta tillåtna orderantal.
Se hur man kan öka produktiviteten på arbetsplatsen med hjälp av batteridrivna verktyg och den senaste batteritekniken från Nuron (i förekommande fall): handla Hilti batteridrivna elverktyg här
Föreställ dig att kunna utföra alla dina motor-, gas- och nätdrivna arbeten på en enda batteriplattform. På riktigt! Tack vare Hilti Nuron blir det verklighet i Sverige nästa år.
Nuron är en komplett verktygsplattform som täcker behoven för alla 22- och 36V-maskiner med ett enda batterisystem. Från kompakta skruvdragare till motorkapar och bilningsmaskiner alltså. Vår största innovation någonsin.
Sverige kommer att lansera Nuron under 2023. Följ oss via sociala medier och vårt nyhetsbrev för att bli först att veta mer exakt.
Som för alla andra påverkas vi av de globala logistikutmaningarna som kommit i kölvattnet av coronapandemin. För att se till att alla får den bästa möjliga upplevelsen lanserar vi Nuron land för land med intentionen att minimera ledtiderna så gott det går.
Du kan givetvis fortsätta att använda de batteridrivna Hilti-verktyg du redan har och vi kommer fortsätta erbjuda såväl försäljning som vår unika verktygsservice och support på dessa verktyg i flera år framöver.
Blir först att höra om de senaste nyheterna om Nuron, förköp, erbjudanden, evenemang och produktinformation.