Verktygslåda för batteridriven sats
Verktygsväska kit SF / SI + TE L tom #2109585
Verktygslåda med hårt hölje för förvaring och transport av flera verktyg med tillbehör
- Typer: Multiverktygslådor
- Mått (LxBxH): 700 x 486 x 175 mm
Andra sökte även på Verktygsväska, Väska, låda or Verktygslåda.
Teknisk information
Typer
Multiverktygslådor
Mått (LxBxH)
700 x 486 x 175 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Praktisk och hållbar verktygslåda
- Bidrar till att skydda verktygen vid förvaring och transport runt dina arbetsplatser
Användningsområden
- Transport och förvaring av flera verktyg (inte kompatibel med Nuron-verktyg)
- Se teknisk data nedan för att se vilka verktyg som passar i varje fack
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.