Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
ny

Tillbehör PC 2-22 Högtryckstvätt

Munstycke 4-in-1 PC 2-22 #2395334

Reservdelar och tillval för din PC 2-22 tryck, t.ex. lansar för högtryckstvätt, munstycken, kopplingar, slangar, filter, hopfällbara hinkar med mera

  • För användning med: PC 2-22

Teknisk information

För användning med
PC 2-22

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Reservdelar – spolrör för högtryckstvätt, 4-i-1-munstycke, sugslang, vattenfilter och vattenanslutning som standardtillbehör för att hålla din PC 2-22 i funktionsdugligt skick
  • Tillval – diskmedelsflaskor och hopfällbara hinkar som hjälper till att utöka användningsområdet för din PC 2-22 högtryckstvätt

Användningsområden

  • Högtryckstvätt av krita, våt lera, färsk slam och liten utrustning
  • Lättare rengöring av arbetsplatser

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.