Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Reservmunstycken och slangar för användning tillsammans med Hilti konstruktionsdammsugare eller dammutsugare

  • Ytterligare information om tillbehör: Stålmunstycke med 1 sats med borstar och 1 sats med gummilameller, mått (LxBxH) på komplett munstycke: 360 mm x 16 mm x 115 mm, huvud: 360 mm x 56 mm x 75 mm

Andra sökte även på dammsugarslang, dammsugarmunstycke, sugslang or sugmunstycke.
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
362,82 SEK
362,82 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Ytterligare information om tillbehör
Stålmunstycke med 1 sats med borstar och 1 sats med gummilameller, mått (LxBxH) på komplett munstycke: 360 mm x 16 mm x 115 mm, huvud: 360 mm x 56 mm x 75 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Reservmunstycken och slangar – för att bidra till att bibehålla prestandan hos dina Hilti konstruktionsdammsugare eller dammutsugare
  • Tillbehör (tillval) – för att utöka användningsområdet för din byggdammsugare eller dammsugare
  • Lättanvända delar – för snabbt underhåll på plats med färre driftstopp

Användningsområden

  • För användning tillsammans med Hilti byggdammsugare eller dammsugare