Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

HIT-Z-R Ankarstång

Ankarstång HIT-Z-R M12x196 #2018433

Ultimat ankarstång för hybrid injekteringsmassa (A4 rostfritt stål)

  • Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
  • Borrdiameter: 14 mm
  • Användbar gänglängd: 120 mm

Gör dina val

Material
  • Stål, A4 (SS316)
Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankarlängd
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
Typ av skalle
  • Yttergängad
Förpackningsstorlek
  • 6 st
  • 12 st
  • 20 st
  • 40 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 259,06 SEK
162,95 SEK
/
1 Styck