Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Expanderbult med hög prestanda (M10–M12) för statiska laster i sprucken betong (kolstål, koppling)

  • Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
  • Typ av skalle: Innergängad
  • Installationsverktyg: TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment

Gör dina val

Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss

Teknisk information

Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Innergängad
Installationsverktyg
TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment
PROFIS mjukvara
Ja

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Hög prestanda – förbättrad kil- och hylsdesign för förbättrade utdragslaster i sprucken betong
  • Förmonterad koppling – ankare levereras med en förmonterad koppling (3/8" på M10, 1/2" på M12) för enklare anslutningar med imperial gängstänger

Användningsområden

  • Fixering av hängande stöd för mekanik, el, och rörledningar
  • Fixering i sprucken och osprucken betong krävs för att uppfylla byggkoden
  • Lämplig för inomhusbruk i torra omgivningar

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.