S-MS 01 S Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MS01S 4,8x20 #2083693

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för spånfritt montage av tunn plåt (upp till 2 x 1,0 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 20 mm
premium
Andra sökte även på överlappskruv, plåtskruv, självborrande, tunnplåtsskruv or trapetsplåt.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 1 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1 - 4 mm
Längd
- 20 mm
Förpackningsstorlek
- 1000 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Rabatterat onlinepris
5 021,88 SEK
5,02 SEK
/
1 Styck