S-DS 01 B M1 Bandad gipsskruv
Bandad gipsskruv (fosfatbelagd) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips mot metall
- Bitstyp: PH #2
- Magasinerad: Ja, kompatibel med SD-M 1 skruvmagasin, Ja, kompatibel med SD-M 2 skruvmagasin
- Produktklass: Premium
premium
Andra sökte även på gipsskruv, plåt svart or skivskruv.
Gör dina val
Längd
- 25 mm
- 35 mm
- 41 mm
- 45 mm
- 51 mm
Antal skruv per band
- 25
Förpackningsstorlek
- 1000 st
325,36 SEK /1000 StyckBästa pris - 10000 st
2 765,54 SEK /1 Styck - 40000 st
9 760,77 SEK /1 Styck
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 188,30 SEK






