Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MD 53 S Självborrande plåtskruv

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
  • Skruvhuvuddiameter: 10 mm

Andra sökte även på självborrande or plåtskruv.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 2.1 - 7 mm
  • 2.1 - 14 mm
  • 2.1 - 20 mm
  • 2.1 - 32 mm
  • 2.1 - 45 mm
Längd
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 250 st
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 1 416,35 SEK