X-ST-GR M8 gängbultar


Universal gängbult för gallerdurk och stål i lätt korrosiva miljöer
- Grundmaterial: Stål
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
- Korrosionsskydd: Rostfritt stål A4(316) eller likvärdigt
premium
Gör dina val
Gängstorlek
- M8
Gänglängd
- 9 mm
- 14 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 6 970,00 SEK
Teknisk information
Grundmaterial
Stål
Minimal tjocklek för grundmaterial (stål)
6 mm
Korrosionsskydd
Rostfritt stål A4(316) eller likvärdigt
Miljöförhållanden
Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Torr inomhus, Temporära montage utomhus
Material
Rostfritt stål A4 (eller likvärdigt)
Gängdiameter
8 mm
Typ av spets
Ballistisk
Godkännanden
ABS, ICC-ES
Produktklass
Premium
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Korrosionsbeständig gängbult som är perfekt för skjutmontage i stål
- Passar i lätt korrosiva miljöer
- En del av ett arbetsmoment med bultpistol som gör att du slipper kablar helt
- Du behöver inte förborra
- Den helautomatiska bultpistolen DX 460 skjuter upp till 240 spik per timme
Användningsområden
- Montage av gallerdurk och durkplåtar i korrosiva miljöer som kustnära anläggningar, petrokemiska anläggningar, kraftverk osv.
- Montage av lättare komponenter inom el och vvs
- Montage av kabelstegar och kabeldragningar med skenor eller fixklammer
- Montage av kopplingsdosor, kopplingsenheter och instrumentpaneler direkt eller med skenor
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Duplexbelagd hylsbricka för fastgöring av gallerdurk med gängbultar i måttligt korrosiva miljöer
Helautomatisk, mycket mångsidig krutdriven bultpistol för lösa fästelement
Hylsbricka för durkplåt med gängbultar i mycket korrosiva miljöer
Hylsbricka för durkplåt med gängbultar i lätt korrosiva miljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt