S-BT MF HL Gängbult




Gängbult (kolstål, gängstorlek i mm eller tum) för universalmontage i stål i lätt korrosiva miljöer
- Typ av spets: Trubbig
- Grundmaterial: Stål
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
ultimat
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 8 066,00 SEK
Teknisk information
Typ av spets
Trubbig
Grundmaterial
Stål
Minimal tjocklek för grundmaterial (stål)
6 mm
Korrosionsskydd
Dubbel beläggning likvärdig med 45 µm varmförzinkning
Åtdragningsmoment
16 Nm
Produktklass
Ultimate
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- S-BT MF är enkel och pålitlig att använda – behövs inga kablar eller tung utrustning för installation
- Passar för milt korrosiva miljöer (C3)
- Enkel installation i trånga utrymmen
- Du behöver inte göra efterarbete på belagt stål
- Kompatibel med Hilti MT montageskenor
Användningsområden
- Allmänna infästningar på stålkonstruktioner med en tjocklek på 6 mm (1/4") och större
- Montage av kabelstegar med skenor eller klammer
- Montage av kabelstegar och kabeldragningar med skenor eller fixklammer
- Montage av kopplingsdosor, kopplingsenheter och instrumentpaneler direkt eller med skenor
- Montage av belysning, skyltar osv.
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Verktyg för borrning och indrivning i stål för förborrning av exakta hål och montage av S-BT gängbultar (Nuron plattform)
Stegborr för förborrning av hål med hög precision eller för att ta bort beläggningar för S-BT gängbult på stål
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

