S-BT MR HL Gängbult (aluminium)




Gängbult (rostfritt stål, gängstorlek i mm) för universalmontage på aluminium i mycket korrosiva miljöer
- Typ av spets: Trubbig
- Grundmaterial: Aluminium
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
ultimat
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 10 874,00 SEK
Teknisk information
Typ av spets
Trubbig
Grundmaterial
Aluminium
Minimal tjocklek för grundmaterial (stål)
6 mm
Korrosionsskydd
Rostfritt stål A4(316) eller likvärdigt
Miljöförhållanden
Marin, offshore, petrokemi och kraftverk etc.
Material
Duplex rostfritt stål (1.4462)
Produktklass
Ultimate
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- S-BT MR är enklare och mer pålitlig att använda – perfekt för montage med lätta batteridrivna verktyg
- Lämpligt för användning i mycket korrosiva miljöer (C4 och C5) på aluminium
- Högt korrosionsmotstånd gör den lämplig för de flesta marina-, offshore-, petrokemiska- samt kraftverksanläggningar
- Ingen gas eller krut behövs
Användningsområden
- Montage på aluminium med en tjocklek på 6 mm eller mer
- Montage av kabelstegar med skenor eller klammer
- Fastsättning av kabelstegar och kabeldragningar med skenor eller fixklammer
- Montage av kopplingsdosor, kopplingsenheter och instrumentpaneler direkt eller med skenor
- Montage av belysning, skyltar osv.
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Verktyg för borrning och indrivning i stål för förborrning av exakta hål och montage av S-BT gängbultar (Nuron plattform)
Stegborr för förborrning av väldigt exakta hål eller för att ta bort beläggningar för S-BT gängbult på stål och aluminium
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

