HCW träanslutning
Koppling HCW 37x45 M12 Artikelnummer: 2316449 #2316449







Slide 1 of 7: L126582 (226998)
Snabbare och mer effektivt monteringssystem för prefabricerade träkonstruktioner
- Material, korrosion: Kolstål
- Typ av skalle: Innergänga
- Borrdiameter: 37 mm
Gör dina val
Ankarstorlek
- 37 mm
Förpackningsstorlek
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
5 832,40 SEK
291,62 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål
Typ av skalle
Innergänga
Borrdiameter
37 mm
Godkännanden/testrapporter
ETA
PROFIS mjukvara
Ja
Material
Stål, förzinkat (min. 5 µm)
Dokument
pdf ETA-21/0357 HCW, engelska, tyska, polska [ 8.9 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Förbättra designeffektiviteten – HCW trämontagesystem hjälper till att maximera mångsidigheten och minimerar beräkningsbelastningen, med HCW- och HCW-S-anslutningar för skjuvlaster och HCW-L för draglaster och alla anslutningar som möjliggör positionering och avvägning
- Standardiserad för fabrikstillverkning – trädelar kan förborras för HCW-anslutningar med minimal manuell ansträngning med standardmässiga industriella snickeri-/CNC-maskiner
- Förenklad planering – täcker alla krav med bara tre typer av träanslutningar: HCW och HCW-S för dolda anslutningar, eller HCW-L med spikplåt för högre spänningsbelastningar
- Snabbare framsteg på arbetsplatsen med mindre personal – förinstallerade träanslutningar hjälper dig att spara arbete, tid och risken för omarbetningar genom att göra positionering, avvägning och infästning enklare
- Förbättrad säkerhet och kvalitet – ETA-21/0357 tilgängling när den skruvas med Hilti ETA-godkända expanderskruv och HAS-U ankarstänger för anslutningar mot betong och HSW hängbultar för KL-träkonstruktioner
Användningsområden
- System för att montera och fästa prefabricerade träelement på plats, med fokus på bostadsbyggnation
- Trä mot betong-anslutningar
- Träanslutningar
Relaterade produkter
Kraftfull batteridriven mutterdragare med högt vridmoment och 1/2" friktionsringsstäd för strukturell bultning (Nuron Li-ion Platform)
TE 6 kompakt 22V SDS Plus batteridriven borrhammare med bred användning vid borrning och lättare mejsling i betong (Nuron batteriplattform)
Automatiserat digitalt utsättningsverktyg för att påskynda utsättningen på arbetsplatsen med digitala metoder och BIM
Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 2" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt