Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Utforska vårt sortiment av förband och anslutningsdetaljer för trä, utformade för att effektivisera montering av bärande träkomponenter i massivträbyggnation.

9 Produkter

Filter

Ny

L134024 (3718381)
Beskrivning
Träförbindelsesystem för att rikta in och fästa CLT-paneler i korslaminerat trä i en konstruktion med massivt trä
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Sexkantsskalle
Återanvändbart (och borttagbart)
Inte möjligt

Ny

L134023 (3718384)
Beskrivning
Förskjutningsadapter för slagmutterdragare med M12-fäste för att fästa HTC-P2P träpanelförbindelser i konstruktioner med korslaminerat trä CLT
Typ av skalle
Sexkantsskalle
Hylsstorlek
19 mm
PROFIS mjukvara
Nej
L126582 (226998)
Beskrivning
Snabbare och mer effektivt monteringssystem för prefabricerade träkonstruktioner
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Innergänga
Godkännanden/testrapporter
ETA

Ny

L601500 (4030788)
Beskrivning
HCW-S Skjuvlastkoppling för montering av prefabricerade träkonstruktioner - en del av vårt snabbare och effektivare träkopplingssystem
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Återanvändbart (och borttagbart)
Inte möjligt
PROFIS mjukvara
Ja

Ny

L127137 (228181)
Beskrivning
HCW-L draglast dess wood connector för montering av prefabricerade trästrukturer - en del av vårt snabbare och mer effektiva träanslutningssystem
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Innergänga
PROFIS mjukvara
Ja

Ny

L601612 (4111029)
Beskrivning
HCW-UP träförbindelse för positionering av övergolv i trä-till-trä-anslutningar i prefabricerade träkonstruktioner – en del av vårt snabbare och mer effektiva träförbindelsesystem
Material, korrosion
Plast
PROFIS mjukvara
Nej
Material
Plast
L126581 (227000)
Beskrivning
Förzinkat skruvstift för montering av träkonstruktioner mot trä med hjälp av förinstallerade HCW-förbindelser
Material, korrosion
Kolstål
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
ETA
L159809 (5359863)
Beskrivning
Avbindningshylsor som säkerställer en obunden zon vid limning av gängstänger i trä med HIT-RE 500 V4 enligt ETA-20/0834
Ingen teknisk data tillgänglig
L133235 (3516023)
Beskrivning
Sättverktyg för HCW träförbindelser
Fäste
1/2 tum, fyrkantig