ny
HCW-S träanslutning





HCW-S Skjuvlastkoppling för montering av prefabricerade träkonstruktioner - en del av vårt snabbare och effektivare träkopplingssystem
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Återanvändbart (och borttagbart): Inte möjligt
- PROFIS mjukvara: Ja
Gör dina val
Ankarstorlek
- 37
Förpackningsstorlek
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
4 076,60 SEK
203,83 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Återanvändbart (och borttagbart)
Inte möjligt
PROFIS mjukvara
Ja
Material
Stål, förzinkat (min. 5 µm)
Dokument
pdf ETA-21/0357 HCW, engelska, tyska, polska [ 8.9 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Mångsidig systemlösning – HCW-S-kontakter är en ekonomisk lösning för att överföra skjuvkrafter och passar sömlöst in i det övergripande HCW träanslutningssystemet tillsammans med HCW och HCW-L-kontakter.
- Designad för fabriksproduktion av paneler – trädelar kan förborras för svartbelagda HCW-S-kontakter med minimal manuell ansträngning med hjälp av vanliga industriella snickerier/CNC-maskiner
- Förenklad planering – täck alla krav med bara 4 typer av träanslutningar: HCW och HCW-S för dolda anslutningar, HCW-UP för trä-till-trä övre våningspositionering, eller HCW-L med spikplåt för högre dragkrafter.
- Snabbare framsteg på arbetsplatsen med mindre personal – förinstallerade träkopplingar hjälper dig att spara arbete, tid och risken för omarbetningar genom att göra positionering, avvägning och infästning enklare
- Förbättrad säkerhet och kvalitet – ETA-21/0357 tilgängling när den skruvas med Hilti ETA-godkända expanderskruv och HAS-U ankarstänger för anslutningar mot betong och HSW hängbultar för KL-träkonstruktioner
Användningsområden
- Montage och infästning av prefabricerade träkonstruktioner på plats, särskilt i bostäder
- Träanslutning för skjuvlaster
- Trä mot betong-anslutningar
- Montage av plyfa mot trä
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
TE 6 kompakt 22V SDS Plus batteridriven borrhammare med bred användning vid borrning och lättare mejsling i betong (Nuron batteriplattform)
Kraftfull batteridriven mutterdragare med högt vridmoment och 1/2" friktionsringsstäd för strukturell bultning (Nuron Li-ion Platform)
Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 2" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
Automatiserat digitalt utsättningsverktyg för att påskynda utsättningen på arbetsplatsen med digitala metoder och BIM
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt