HSL4-B Kraftfull säkerhetsexpander
Momentstyrd kraftfull säkerhetsexpander med högsta prestanda med godkännanden för betong (elförzinkat)
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, ICC-ES-rapport (betong), LABC, Nukleär (NQA-1), Seismisk
- Grundmaterial: Betong (med sprickor), Betong (osprucken)
Gör dina val
Ankarstorlek
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankarlängd
- 141 mm
- 166 mm
- 191 mm
- 198 mm
- 223 mm
- 228 mm
Förpackningsstorlek
- 4 st
- 6 st
- 10 st
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 3 293,36 SEK
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, ICC-ES-rapport (betong), LABC, Nukleär (NQA-1), Seismisk
Grundmaterial
Betong (med sprickor), Betong (osprucken)
PROFIS mjukvara
Ja
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Hög drag- och skjuvlastkapacitet
- Kraftstyrd expansion som möjliggör automatisk expansion
- Ett särskilt skyddslock bidrar till att säkerställa att korrekt moment ges även när det inte används en kalibrerad momentnyckel
- ETA-alternativ 1 för sprucken och osprucken betong
- ICC-ES/AC 193 för sprucken och osprucken betong samt för seismisk beräkning
Användningsområden
- Tyngre infästningar med höga säkerhetskrav eller dynamiska infästningar, inklusive infästningar i kärnkraftverk
- Infästningar där omfattande uppbackning med godkännanden och teknik krävs, t.ex. maskiner, tung utrustning, stålpelare, tunga rörstöd, pumpar, bjälkstöd, medicinsk utrustning, konsoler, kranar och fordonslyftar.
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.